10172735
SR-3045W
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,4481 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 0.177 in |
|---|---|
| Długość kotwy | 4.5 mm |
| Długość sworznia | 6.1 mm |
| Długość sworznia | 0.24 in |
| Średnica główki trzpienia | 0.252 in |
| Średnica główki trzpienia | 6.4 mm |
| Wysokość główki trzpienia | 1.6 mm |
| Wysokość główki trzpienia | 0.063 in |
| Średnica łba | 0.252 in |
| Średnica łba | 6.4 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.063 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.6 mm |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 3.1 - 3.2 mm |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.122 - 0.126 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 2.0 - 3.0 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.079 - 0.118 in |
| Wydajność | 8.0 kg |
| Wydajność | 8.0 kg |
| Kolor | Biały |
| Pełny materiał | Nylon 6 |
| Rodzaj nitu | Zatrzask |
| Kształt główki nitu | Okrągłe |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować