10173138
SR-4120W
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,7368 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 12.0 mm |
|---|---|
| Długość kotwy | 0.472 in |
| Długość sworznia | 0.551 in |
| Długość sworznia | 14.0 mm |
| Średnica główki trzpienia | 0.315 in |
| Średnica główki trzpienia | 8.0 mm |
| Wysokość główki trzpienia | 0.071 in |
| Wysokość główki trzpienia | 1.8 mm |
| Średnica łba | 0.197 in |
| Średnica łba | 5.0 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.4 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.055 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 4.1 - 4.2 mm |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.161 - 0.165 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.354 - 0.413 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 9.0 - 10.5 mm |
| Wydajność | 20.0 kg |
| Wydajność | 20.0 kg |
| Kolor | Biały |
| Pełny materiał | Nylon 6 |
| Rodzaj nitu | Zatrzask |
| Kształt główki nitu | Okrągłe |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować