10173152
SR-5045W
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,6161 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 4.5 mm |
|---|---|
| Długość kotwy | 0.177 in |
| Długość sworznia | 6.5 mm |
| Długość sworznia | 0.256 in |
| Średnica główki trzpienia | 9.0 mm |
| Średnica główki trzpienia | 0.354 in |
| Wysokość główki trzpienia | 0.087 in |
| Wysokość główki trzpienia | 2.2 mm |
| Średnica łba | 5.0 mm |
| Średnica łba | 0.197 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.4 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.055 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 5.1 - 5.2 mm |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.201 - 0.205 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.059 - 0.098 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 1.5 - 2.5 mm |
| Wydajność | 25.0 kg |
| Wydajność | 25.0 kg |
| Kolor | Biały |
| Pełny materiał | Nylon 6 |
| Rodzaj nitu | Zatrzask |
| Kształt główki nitu | Okrągłe |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować