10173312
SR-6080W
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 0,8919 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 0.315 in |
|---|---|
| Długość kotwy | 8.0 mm |
| Długość sworznia | 0.394 in |
| Długość sworznia | 10.0 mm |
| Średnica główki trzpienia | 12.0 mm |
| Średnica główki trzpienia | 0.472 in |
| Wysokość główki trzpienia | 3.0 mm |
| Wysokość główki trzpienia | 0.118 in |
| Średnica łba | 0.252 in |
| Średnica łba | 6.4 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.063 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.6 mm |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 6.1 - 6.2 mm |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.24 - 0.244 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.138 - 0.217 in |
| Pasujący zakres grubości paneli | 3.5 - 5.5 mm |
| Wydajność | 30.0 kg |
| Wydajność | 30.0 kg |
| Kolor | Biały |
| Pełny materiał | Nylon 6 |
| Rodzaj nitu | Zatrzask |
| Kształt główki nitu | Okrągłe |
| Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować