10173572
SRHR-4060
| Ilość | Cena jednostkowa netto: |
|---|---|
| 1000 + | 1,1677 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Długość kotwy | 6.0 mm |
|---|---|
| Długość kotwy | 0.236 in |
| Średnica łba | 6.4 mm |
| Średnica łba | 0.252 in |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.6 mm |
| Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.063 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.142 - 0.165 in |
| Kompatybilny zakres średnic otworów | 3.6 - 4.2 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 3.5 - 4.5 mm |
| Pasujący zakres grubości paneli | 0.138 - 0.177 in |
| Kolor | Jasny brąz |
| Pełny materiał | Nylon 4/6 |
| Standard palności materiału | UL94 V-2 |
| Kod towaru | 3926909790 |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować