10217597
167002700002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,506 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 18.5 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.728 in |
Średnica łba | 5.4 mm |
Średnica łba | 0.213 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 4.0 - 16.5 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.157 - 0.65 in |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Rodzaj nitu | Nit żebrowany |
Typ | Typ 2 |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Rodzaj klucza | Wkładka bez nacięcia |
Kod towaru | 3926909790 |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.