Żebrowane nity wciskane można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych w celu zapewnienia solidnego i niezawodnego połączenia. Są one popularnym wyborem instalatorów poszukujących szybko działających elementów mocujących z tworzywa sztucznego.
Kotwa nitu ma żebrowaną konstrukcję, która zapewnia szybki i łatwy montaż. Po włożeniu do otworu w panelu żebra odchylają się, a następnie powracają do pierwotnego położenia. W ten sposób nit zostaje zablokowany, co umożliwia dokładne zamocowanie panelu.
Nity tego typu sprawdzają się przy montażu wentylatorów, a także mocowaniu poduszek siedzeń i innych elementów tekstylnych. Nadają się do różnych materiałów, w tym drewna, pianki, gumy, metali i tworzyw sztucznych. Te nity nadają się idealnie do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych lub przebijanych. Są one dostępne w zróżnicowanych rozmiarach i wariantach przeznaczonych do różnych średnic otworów i grubości paneli.
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
Przedział cen netto | Dostępność | Średnica pasującego otworu | Kolor | Materiał | Średnica łba | Pasujący zakres grubości paneli | Typ | Kup | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9438 zł - 0,9438 zł | 3190 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.15 - 0.531 in
3.8 - 13.5 mm
|
Type 1
|
||||
1,3557 zł - 1,3557 zł | 900 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.106 - 0.299 in
2.7 - 7.6 mm
|
Type 1
|
||||
0,5229 zł - 0,5229 zł | 158 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.031 - 0.331 in
0.8 - 8.4 mm
|
Type 1
|
||||
0,4253 zł - 0,4253 zł | 633 Na stanie |
0.193 in
4.9 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.441 in
11.2 mm
|
0.094 - 0.291 in
2.4 - 7.4 mm
|
Type 1
|
||||
0,7579 zł - 0,7579 zł | 7200 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||||
1,0355 zł - 1,0355 zł | 500 Na stanie |
0.236 in
6.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||||
1,0742 zł - 1,0742 zł | W produkcji |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
Type 1
|
||||
1,4073 zł - 1,4073 zł | W produkcji |
0.343 in
8.7 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.055 - 0.512 in
1.4 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||||
0,7579 zł - 0,7579 zł | 992 Na stanie |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.028 - 0.512 in
0.7 - 13.0 mm
|
Type 1
|
||||
1,0355 zł - 1,0355 zł | W produkcji |
0.236 in
6.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.098 - 0.315 in
2.5 - 8.0 mm
|
Type 1
|
||||
1,0742 zł - 1,0742 zł | W produkcji |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.106 - 0.287 in
2.7 - 7.3 mm
|
Type 1
|
||||
2,1433 zł - 2,1433 zł | 1000 Na stanie |
0.394 in
10.0 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.835 in
21.2 mm
|
0.059 - 0.787 in
1.5 - 20.0 mm
|
Type 1
|
||||
1,0884 zł - 1,0884 zł | 2000 Na stanie |
0.252 in
6.4 mm
|
Półprzezroczysty
|
PP
|
0.701 in
17.8 mm
|
0.421 - 1.134 in
10.7 - 28.8 mm
|
Type 1
|
||||
2,1433 zł - 2,6339 zł | 500 Na stanie |
0.283 in
7.2 mm
|
Naturalny
|
Nylon
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.059 - 1 in
1.5 - 25.4 mm
|
Type 1
|
||||
1,0071 zł - 1,0071 zł | 800 Na stanie |
0.295 in
7.5 mm
|
Półprzezroczysty
|
PP
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.106 - 0.669 in
2.7 - 17.0 mm
|
Type 1
|
||||
10149270 | 0,6707 zł - 0,6707 zł | W produkcji |
0.28 in
7.1 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.276 - 1.224 in
7.0 - 31.1 mm
|
Type 2
|
|||
0,6163 zł - 0,6163 zł | W produkcji |
0.189 in
4.8 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.425 - 0.776 in
10.8 - 19.7 mm
|
Type 2
|
||||
0,6163 zł - 0,6163 zł | W produkcji |
0.252 in
6.4 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.524 - 0.827 in
13.3 - 21.0 mm
|
Type 2
|
||||
0,9245 zł - 0,9245 zł | 4000 Na stanie |
0.197 in
5.0 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.618 in
15.7 mm
|
0.079 - 0.394 in
2.0 - 10.0 mm
|
Type 3
|
||||
0,3569 zł - 0,3569 zł | W produkcji |
0.126 in
3.2 mm
|
Czarny
|
Nylon
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
Type 2
|
||||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować