Menu Search

Nit jodełkowy 5.0 mm 1.7 mm 8.0 mm Nylon Czarny

This rivet is easily installed without need for a tool. It is ideal for treaded, non-threaded, drilled, or punched holes.
Numer produktu Essentra:

10217726

Numer produktu produkcyjny:

167005569902

2056 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,7683 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

76,83 zł

100 x 0,7683 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 12.7 mm
Średnica łba 11.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.7 - 8.0 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Typ 2
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Kod towaru 3926909790
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt