Menu Search

Nit jodełkowy 6.0 mm 2.5 mm 10.0 mm Nylon Czarny

Ten żebrowany element mocujący z płaskim łbem można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych, zapewnia solidne i niezawodne połączenie. Został wykonany z nylonu w kolorze czarnym. Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i oporem elektrycznym.
Numer produktu Essentra:

10217771

Numer produktu produkcyjny:

167007069902

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,6594 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

165,94 zł

100 x 1,6594 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 18.0 mm
Średnica łba 13.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 6.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 2.5 - 10.0 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Typ 2
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Kod towaru 3926909790
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt