Menu Search

Nit jodełkowy 6.0 mm 1.7 mm 31.8 mm Nylon Czarny

Ten żebrowany element mocujący z płaskim łbem można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych, zapewnia solidne i niezawodne połączenie. Został wykonany z nylonu w kolorze czarnym. Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i oporem elektrycznym.
Numer produktu Essentra:

10217818

Numer produktu produkcyjny:

167008569902

2030 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 4,1554 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

415,54 zł

100 x 4,1554 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 36.6 mm
Średnica łba 25.4 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 6.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.7 - 31.8 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Typ 2
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Kod towaru 3926909790
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt