Menu Search

Nit jodełkowy 7.0 mm 1.5 mm 14.0 mm Nylon Naturalny

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable joint. Made from natural Nylon with good chemical and electrical resistance.
Numer produktu Essentra:

10218174

Numer produktu produkcyjny:

167107500002

40 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,7889 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

278,89 zł

100 x 2,7889 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 21.2 mm
Średnica łba 19.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 7.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.5 - 14.0 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Typ 1
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Kod towaru 3926909790
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt