Menu Search

Nit jodełkowy 7.0 mm 1.5 mm 14.0 mm Nylon Czarny

Barbed Rivet made from Nylon.
Numer produktu Essentra:

10218181

Numer produktu produkcyjny:

167107569902

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 2,9423 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

294,23 zł

100 x 2,9423 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 21.2 mm
Średnica łba 19.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.5 - 14.0 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Typ 1
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Kod towaru 3926909790
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt