10218228
167109069902
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 3,249 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 20.8 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.819 in |
Średnica łba | 25.4 mm |
Średnica łba | 1 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 10.0 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.394 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 2.9 - 14.4 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.114 - 0.567 in |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Rodzaj nitu | Nit żebrowany |
Typ | Typ 1 |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Rodzaj klucza | Wkładka bez nacięcia |
Kod towaru | 3926909790 |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.