Menu Search

Nit jodełkowy 10.0 mm 1.5 mm 20.0 mm Nylon Czarny

Ten żebrowany element mocujący z okrągłym łbem można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych, zapewnia solidne i niezawodne połączenie. Został wykonany z nylonu w kolorze czarnym. Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i oporem elektrycznym.
Numer produktu Essentra:

10218242

Numer produktu produkcyjny:

167109569902

100 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 3,9044 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

390,44 zł

100 x 3,9044 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 28.2 mm
Średnica łba 21.8 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 10.0 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.5 - 20.0 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Typ 1
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Kod towaru 3926909790
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt