Menu Search

Nit jodełkowy 2.7 mm 1.5 mm 8.0 mm Nylon Czarny

Nity z kolczastymi wypustkami wzdłuż trzonu to skuteczne elementy mocujące do łączenia paneli o różnej grubości i z różnych materiałów. Możliwość użycia w roli nitu i śruby. Szybki i łatwy montaż. Idealne do otworów gwintowanych, niegwintowanych, wierconych i wybijanych.
Numer produktu Essentra:

10091623

Numer produktu produkcyjny:

167201569902

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 0,9217 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

92,17 zł

100 x 0,9217 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 11.0 mm
Średnica łba 6.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.2 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 2.7 - 3.3 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.5 - 8.0 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Typ 1
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Kod towaru 3926909790
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt