Menu Search

Nit jodełkowy 4.1 mm 2.0 mm 10.0 mm Nylon Naturalny

Ten żebrowany element mocujący z okrągłym łbem można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych, zapewnia solidne i niezawodne połączenie. Został wykonany z nylonu w kolorze naturalnym. Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i oporem elektrycznym.
Numer produktu Essentra:

10091708

Numer produktu produkcyjny:

167205000002

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 + 1,3874 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

138,74 zł

100 x 1,3874 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 15.0 mm
Średnica łba 12.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 4.1 - 5.2 mm
Pasujący zakres grubości paneli 2.0 - 10.0 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Typ 2
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Kod towaru 3926909790
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt