10091807
167208500002
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
100 + | 1,5199 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 15.0 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.591 in |
Średnica łba | 17.0 mm |
Średnica łba | 0.669 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 5.9 - 7.2 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.232 - 0.283 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 1.0 - 10.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.039 - 0.394 in |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Nylon 6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj nitu | Nit żebrowany |
Typ | Typ 2 |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Rodzaj klucza | Wkładka bez nacięcia |
Kod towaru | 3926909790 |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.