Menu Search

Nit wciskany 7.0 - NaN | 0.276 - NaN 0.7 - 20.0 mm | 0.028 - 0.787 in Nylon Naturalny

Nit wyposażono w haczykowate występy wzdłuż trzonu, dzięki czemu stanowi skuteczny sposób łączenia płyt o różnej grubości i z różnych materiałów. Możliwość użycia w roli nitu i śruby. Szybka i łatwa instalacja. Zamienia element nr(y): 495226
Numer produktu Essentra:

10579848

Numer produktu produkcyjny:

1941045

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Niestety, informacja o cenach jest niedostępna. Skontaktuj się z naszym biurem obsługi klienta pod numerem +48 42 639 52 64 lub wyślij e-mail na adres info@essentracomponents.pl
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 27.2 mm
Średnica łba 19.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.5 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.7 - 20.0 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Typ 3
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Kod towaru 3926909790
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Produkt 1941045 zastępuje:

Nit wciskany 7.0 mm 0.7 mm 20.0 mm PP Półprzezroczysty
Numer produktu Essentra: 10278987
Numer produktu produkcyjny: 495226

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt