Menu Search

Nit jodełkowy 4.7 mm 0.8 mm 3.8 mm Nylon Czarny

Ten zapadkowy element wyposażono w haczykowate występy, dzięki czemu stanowi skuteczny sposób łączenia płyt o różnej grubości i z różnych materiałów. Materiał: czarny nylon.
Numer produktu Essentra:

10365847

Numer produktu produkcyjny:

27RT187310

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,5279 zł
5000 - 19999 0,4751 zł
20000 + 0,4276 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

527,90 zł

1000 x 0,5279 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 7.6 mm
Średnica łba 11.3 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.7 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 4.7 - 4.7 mm
Pasujący zakres grubości paneli 0.8 - 3.8 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Typ 1
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Kod towaru 3926909790
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt