10365939
27RT187700PPB
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3885 zł |
5000 - 19999 | 0,3496 zł |
20000 + | 0,3146 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 17.8 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.701 in |
Średnica łba | 7.6 mm |
Średnica łba | 0.299 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.7 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.067 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 4.8 - 4.8 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.189 - 0.188 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 3.2 - 11.4 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.126 - 0.449 in |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Polipropylen |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj nitu | Jodełka |
Typ | Typ 1 |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Rodzaj klucza | Wkładka bez nacięcia |
Kod towaru | 3926909790 |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.