Menu Search

Nit jodełkowy 7.1 mm 4.3 mm 19.6 mm Nylon Czarny

Ten zapadkowy element wyposażono w haczykowate występy, dzięki czemu stanowi skuteczny sposób łączenia płyt o różnej grubości i z różnych materiałów. Materiał: czarny nylon.
Numer produktu Essentra:

10366042

Numer produktu produkcyjny:

27RT281975

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,5887 zł
5000 - 19999 0,5298 zł
20000 + 0,4768 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

588,70 zł

1000 x 0,5887 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 24.8 mm
Średnica łba 17.7 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.3 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 7.1 - 7.1 mm
Pasujący zakres grubości paneli 4.3 - 19.6 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Typ 1
Kształt główki nitu Grzybek
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Kod towaru 3926909790
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt