Menu Search

Nit jodełkowy 5.2 mm 12.7 mm 12.7 mm Nylon Naturalny

This unslotted, knurled spin clip combines the advantages of a push-in rivet with a screw. The fastener can be pushed into a threaded hole and then hand tightened for a tighter fit. Manufactured from natural Nylon.
Numer produktu Essentra:

10366097

Numer produktu produkcyjny:

27SC2520K050

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,3639 zł
5000 - 19999 0,3274 zł
20000 + 0,2947 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

363,90 zł

1000 x 0,3639 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 12.7 mm
Średnica łba 9.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.4 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 5.2 - 5.2 mm
Pasujący zakres grubości paneli 12.7 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Typ 2
Kształt główki nitu Płaski
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Kod towaru 3926909790
Rodzaj łba Radełkowana
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt