Menu Search

Nit jodełkowy 5.2 mm 19.1 mm 3.5 mm Nylon Naturalny

This slotted, knurled spin clip combines the advantages of a push-in rivet with a screw. The fastener can be pushed into a threaded hole and then hand tightened for a tighter fit. Manufactured from natural Nylon.
Numer produktu Essentra:

10366134

Numer produktu produkcyjny:

27SC2520P037

500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 - 2499 0,2494 zł
2500 - 9999 0,2244 zł
10000 + 0,202 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

124,70 zł

500 x 0,2494 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 9.5 mm
Średnica łba 12.1 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 3.5 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 5.2 - 5.2 mm
Pasujący zakres grubości paneli 19.1 - 3.5 mm
Głębokość gniazda 1.9 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Typ 2
Kształt główki nitu Walcowy
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Kod towaru 3926909790
Rodzaj łba Z łbem stożkowym ściętym i nacięciem prostym
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt