10366172
27SC2520P100
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
500 - 2499 | 0,5025 zł |
2500 - 9999 | 0,4522 zł |
10000 + | 0,407 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 25.4 mm |
---|---|
Długość kotwy | 1 in |
Średnica łba | 12.1 mm |
Średnica łba | 0.476 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 3.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.138 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 5.2 - 5.2 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.205 - 0.203 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 25.4 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 1 in |
Głębokość gniazda | 1.9 mm |
Głębokość gniazda | 0.075 in |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj nitu | Nit żebrowany |
Typ | Typ 2 |
Kształt główki nitu | Walcowy |
Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
Kod towaru | 3926909790 |
Rodzaj łba | Z łbem stożkowym ściętym i nacięciem prostym |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.