Menu Search

Nit jodełkowy 5.2 mm 9.5 mm 9.5 mm Nylon Naturalny

Ten klips wykonany z acetalu w kolorze naturalnym mocno blokuje się na wcisk we wstępnie nawierconych otworach, łącząc ze sobą elementy zespołu.
Numer produktu Essentra:

10366189

Numer produktu produkcyjny:

27SC2520R037

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,2494 zł
5000 - 19999 0,2244 zł
20000 + 0,202 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

249,40 zł

1000 x 0,2494 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 9.5 mm
Średnica łba 11.4 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 4.1 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 5.2 - 5.2 mm
Pasujący zakres grubości paneli 9.5 mm
Głębokość gniazda 1.9 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Typ 2
Kształt główki nitu Okrągłe
Rodzaj klucza Wkładka z nacięciem
Kod towaru 3926909790
Rodzaj łba Z łbem okrągłym i nacięciem prostym
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt