10366202
27SC2520R062
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,3655 zł |
5000 - 19999 | 0,3289 zł |
20000 + | 0,296 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 15.9 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.626 in |
Średnica łba | 11.4 mm |
Średnica łba | 0.449 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.1 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.161 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 5.2 - 5.2 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.205 - 0.203 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 15.9 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.626 in |
Głębokość gniazda | 1.9 mm |
Głębokość gniazda | 0.075 in |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj nitu | Nit żebrowany |
Typ | Typ 2 |
Kształt główki nitu | Okrągłe |
Rodzaj klucza | Wkładka z nacięciem |
Kod towaru | 3926909790 |
Rodzaj łba | Z łbem okrągłym i nacięciem prostym |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.