Menu Search

Nit jodełkowy 0.203 in 0.070 in 0.250 in PA Czarny

Ten nit jodełkowy z kopułkowym łbem można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych, zapewnia solidne i niezawodne połączenie. Został wykonany z nylonu w kolorze czarnym. Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i oporem elektrycznym.
Numer produktu Essentra:

10224533

Numer produktu produkcyjny:

27XT2030375

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,3364 zł
5000 - 19999 0,3027 zł
20000 + 0,2725 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

336,40 zł

1000 x 0,3364 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 9.5 mm
Średnica łba 15.9 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.5 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 5.2 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.8 - 6.4 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Jodełka
Typ Typ 2
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Kod towaru 3926909790
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt