Menu Search

Nit jodełkowy 6.4 mm 1.6 mm 22.2 mm PA Czarny

Nity z kolczastymi wypustkami wzdłuż trzonu to skuteczne elementy mocujące do łączenia paneli o różnej grubości i z różnych materiałów. Możliwość użycia w roli nitu i śruby. Szybki i łatwy montaż.
Numer produktu Essentra:

10224595

Numer produktu produkcyjny:

27XT2500875

1000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 0,4286 zł
5000 - 19999 0,3858 zł
20000 + 0,3472 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

428,60 zł

1000 x 0,4286 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 22.4 mm
Średnica łba 17.8 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.5 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 6.4 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.6 - 22.2 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Poliamid 6.6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Typ 2
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Kod towaru 3926909790
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt