10224779
27XT3120500
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 - 4999 | 0,5583 zł |
5000 - 19999 | 0,5024 zł |
20000 + | 0,4522 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 13.4 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.528 in |
Średnica łba | 22.2 mm |
Średnica łba | 0.874 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.5 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.098 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 7.9 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.311 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 1.6 - 12.7 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.063 - 0.5 in |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Poliamid 6.6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj nitu | Nit żebrowany |
Typ | Typ 2 |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Rodzaj klucza | Wkładka bez nacięcia |
Kod towaru | 3926909790 |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.