Menu Search

Nit wciskany 6.0 mm 2.3 mm 8.9 mm PP Półprzezroczysty

This round-headed barbed push fastener can be inserted into threaded or unthreaded holes to form a strong and reliable join. Made from clear PP with good chemical and electrical resistance.
Numer produktu Essentra:

10278956

Numer produktu produkcyjny:

495223

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 1,142 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

1 142,00 zł

1000 x 1,142 zł

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 15.5 mm
Średnica łba 17.8 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.4 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 6.0 - 6.3 mm
Pasujący zakres grubości paneli 2.3 - 8.9 mm
Kolor Półprzezroczysty
Pełny materiał Polipropylen
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Typ 1
Kształt główki nitu Grzybek
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Kod towaru 3926909790
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt