Menu Search

Nit jodełkowy 7.2 mm 1.5 mm 25.4 mm Nylon Naturalny

Ten żebrowany element mocujący z okrągłym łbem można montować w otworach gwintowanych i niegwintowanych, zapewnia solidne i niezawodne połączenie. Został wykonany z nylonu w kolorze naturalnym. Charakteryzuje się wysoką odpornością chemiczną i oporem elektrycznym.
Numer produktu Essentra:

10279021

Numer produktu produkcyjny:

495233

500 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 - 4999 2,6339 zł
5000 + 2,1433 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

2 633,90 zł

1000 x 2,6339 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 30.5 mm
Średnica łba 19.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 2.0 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 7.2 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.5 - 25.4 mm
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Typ 1
Kształt główki nitu Grzybek
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Kod towaru 3926909790
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt