10395738
497394
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,7837 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 18.5 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.728 in |
Średnica łba | 5.5 mm |
Średnica łba | 0.217 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.039 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 3.0 - 3 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.118 - 0.118 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 4.0 - 16.5 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.157 - 0.65 in |
Kolor | Półprzezroczysty |
Pełny materiał | Polipropylen |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj nitu | Nit żebrowany |
Typ | Typ 1 |
Kształt główki nitu | Grzybek |
Rodzaj klucza | Wkładka bez nacięcia |
Kod towaru | 3926909790 |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.