10149263
BHF-11
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,6707 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 32.6 mm |
---|---|
Długość kotwy | 1.283 in |
Średnica łba | 16.5 mm |
Średnica łba | 0.65 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 1.6 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.063 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 7.1 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.28 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 1.9 - 26.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.075 - 1.024 in |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj nitu | Jodełka |
Typ | Typ 2 |
Kształt główki nitu | Walcowy |
Rodzaj klucza | Wkładka bez nacięcia |
Kod towaru | 3926909790 |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.