Menu Search

Nit jodełkowy 7.1 mm 14.6 mm 38.7 mm Nylon Czarny

Elementy mocujące jednostronne są wyposażone w żeberka, które uginają się podczas wciskania elementu w otwór. Można je stosować w panelach o różnej szerokości. Materiał: czarny nylon.
Numer produktu Essentra:

10149287

Numer produktu produkcyjny:

BHF-13

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,6707 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

670,70 zł

1000 x 0,6707 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 45.3 mm
Średnica łba 16.5 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.6 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 7.1 mm
Pasujący zakres grubości paneli 14.6 - 38.7 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Jodełka
Typ Typ 2
Kształt główki nitu Walcowy
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Kod towaru 3926909790
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt