10149744
BPFR-1
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 1,4223 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 25.1 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.988 in |
Średnica łba | 17.8 mm |
Średnica łba | 0.701 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 4.3 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.169 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 7.0 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.276 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 6.0 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.236 in |
Kolor | Czarny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-0 |
Rodzaj nitu | Jodełka |
Typ | Typ 3 |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Rodzaj klucza | Wkładka z wgłębieniem krzyżowym |
Kod towaru | 3926909790 |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.