Menu Search

Nit jodełkowy 3.5 mm 1.9 mm 1.9 mm Nylon Czarny

Nit wyposażono w haczykowate występy wzdłuż trzonu, dzięki czemu stanowi skuteczny sposób łączenia płyt o różnej grubości i z różnych materiałów. Możliwość użycia w roli nitu i śruby. Szybka i łatwa instalacja.
Numer produktu Essentra:

10016626

Numer produktu produkcyjny:

MPLE-32M/35MBK

2000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7864 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

786,40 zł

1000 x 0,7864 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 5.2 mm
Średnica łba 4.8 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.1 mm
Kompatybilny zakres średnic otworów 3.2 - 3.5 mm
Pasujący zakres grubości paneli 1.9 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Typ 2
Kształt główki nitu Grzybek
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Kod towaru 3926909790
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt