10021767
PL-250-10-01
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1000 + | 0,7711 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Długość kotwy | 4.1 mm |
---|---|
Długość kotwy | 0.161 in |
Średnica łba | 12.7 mm |
Średnica łba | 0.5 in |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 2.0 mm |
Wysokość łba podkładki żeńskiej | 0.079 in |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 6.4 - 6.4 mm |
Kompatybilny zakres średnic otworów | 0.252 - 0.250 in |
Pasujący zakres grubości paneli | 3.2 mm |
Pasujący zakres grubości paneli | 0.126 in |
Kolor | Naturalny |
Pełny materiał | Nylon 6/6 |
Standard palności materiału | UL94 V-2 |
Rodzaj nitu | Nit zatrzaskowy |
Typ | Typ 1 |
Kształt główki nitu | Rozetka |
Rodzaj klucza | Wkładka bez nacięcia |
Kod towaru | 3926909790 |
Rodzaj montażu nitu | Wciskane |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.