Menu Search

Nit jodełkowy 6.4 mm 6.7 mm 6.7 mm Nylon Czarny

This ratcheted fastener has barbed protrusions along it's shank which provides an efficient fastening solution for joining a wide range of panel thicknesses and materials. Manufactured from natural Nylon and rated to UL94 V-2.
Numer produktu Essentra:

10021798

Numer produktu produkcyjny:

PL-250-12-01BK

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
1000 + 0,7711 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 1000

Wartość netto:

771,10 zł

1000 x 0,7711 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Długość kotwy 4.1 mm
Średnica łba 12.7 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.8 mm
Pasujący zakres grubości paneli 6.7 mm
Kolor Czarny
Pełny materiał Nylon 6/6
Standard palności materiału UL94 V-2
Rodzaj nitu Nit żebrowany
Typ Typ 1
Kształt główki nitu Rozetka
Rodzaj klucza Wkładka bez nacięcia
Kod towaru 3926909790
Rodzaj montażu nitu Wciskane

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt