Menu Search

Klips montażowy 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Naturalny

Dwa zaciski strzałkowe spięte ze sobą tworzą kompletne zapięcie, które może się sprawdzić przy łączeniu różnych materiałów o wielu grubościach. Szybki montaż — zachodzące na siebie ząbki zapewniają pewne zamocowanie. Nity zapadkowe są sztywne, co zapewnia wyjątkowo mocne trzymanie po zablokowaniu zapadek. Te zaciski strzałkowe wykonano z nylonu; są dostępne w różnych kolorach.
Numer produktu Essentra:

10066843

Numer produktu produkcyjny:

096065500001

33000 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
500 + 0,744 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 500

Wartość netto:

372,00 zł

500 x 0,744 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
Kompatybilny zakres średnic otworów 5.5 mm
Pasujący zakres grubości paneli 5.7 - 7.3 mm
Długość kotwy 5.4 mm
Średnica łba 10.0 mm
Wysokość łba podkładki żeńskiej 1.7 mm
Rodzaj nitu Nit zatrzaskowy
Kształt główki nitu Okrągłe
Kolor Naturalny
Pełny materiał Nylon 6/6
Zakres temperatur pracy -40 - 85 °C
Standard palności materiału UL94 V-2
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt