Worm Drive Hose Clamps are designed to fasten hoses to fittings, and other connectors. To reduce hose distortion when clamping a flexible rubber hose, use a stamped band with rolled edges rather than a perforated one. The strap splits from the hose housing, allowing installation and removal without disconnecting the hose or tube. Used in a variety of fields, including automotive, plumbing and HVAC.
Materiał: Stainless steel AISI 430/W2, Stainless steel AISI 304/W4 Kolor: Naturalny Grupa SR: SR6100, SR6121
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | d2 | Materiał | d1 | W | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,284 zł - 2,284 zł | 21 Na stanie |
0.472 in
12.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,1808 zł - 3,1808 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,0269 zł - 4,0269 zł | 271 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,5222 zł - 2,5222 zł | 364 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 2,8977 zł - 2,8977 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,7553 zł - 3,7553 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 2,3821 zł - 2,3821 zł | 2240 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 3,8674 zł - 3,8674 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.969 in
50.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 3,6625 zł - 3,6625 zł | 23 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,512 zł - 4,512 zł | 900 Na stanie |
2.756 in
70.0 mm
|
Stal nierdzewna
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,6119 zł - 4,6119 zł | 13 Na stanie |
0.866 in
22.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 6,2334 zł - 6,2334 zł | 46 Na stanie |
1.969 in
50.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 10452042 | 4,8295 zł - 4,8295 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.984 in
25.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
| 6,5207 zł - 6,5207 zł | 11 Na stanie |
2.362 in
60.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,0133 zł - 4,0133 zł | 39 Na stanie |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 5,1832 zł - 5,1832 zł | 35 Na stanie |
1.26 in
32.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 5,7871 zł - 5,7871 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.575 in
40.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 6,5165 zł - 6,5165 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
2.756 in
70.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 4,6521 zł - 4,6521 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.63 in
16.0 mm
|
Stainless steel AISI 304/W4
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować