10396001
497666
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 3 065,6792 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gwint śruby | M24-3.0 |
---|---|
Nośność | 4200.0 kg |
Nośność | 4200.0 kg |
Pełny materiał | Stal stopowa |
Wykończenie | Czarny oksydowany |
Średnica pierścienia | 25.4 mm |
Średnica pierścienia | 1 in |
Wysokość całkowita | 199.8 mm |
Wysokość całkowita | 7.866 in |
Średnica podstawy | 76.2 mm |
Średnica podstawy | 3 in |
Średnica korpusu | 76.2 mm |
Średnica korpusu | 3 in |
Długość śruby | 101.4 mm |
Długość śruby | 3.992 in |
Szerokość całkowita | 121.2 mm |
Szerokość całkowita | 4.772 in |
Wysokość wewnętrzna pierścienia | 73.0 mm |
Wysokość wewnętrzna pierścienia | 2.874 in |
Szerokość zewnętrzna pierścienia | 121.2 mm |
Szerokość zewnętrzna pierścienia | 4.772 in |
Długość gwintu | 34.0 mm |
Długość gwintu | 1.339 in |
Limit momentu obrotowego | 311.0 Nm |
Limit momentu obrotowego | 311.0 Nm |
Kolor | Czarny |
Rodzaj pierścienia | Podnośnik |
Współczynnik bezpieczeństwa | 5:1 |
Ruch obrotowy | Obrót 360° |
Kod towaru | 7318190090 |
Wysokość korpusu | 165.8 mm |
Wysokość korpusu | 6.528 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.