10396063
497672
Ilość | Cena jednostkowa netto: |
---|---|
1 + | 3 773,3368 zł |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Gwint śruby | M20-2.5 |
---|---|
Nośność | 1100.0 kg |
Nośność | 1100.0 kg |
Pełny materiał | Stal nierdzewna 300 |
Wykończenie | Stal nierdzewna |
Średnica pierścienia | 19.0 mm |
Średnica pierścienia | 0.748 in |
Wysokość całkowita | 151.4 mm |
Wysokość całkowita | 5.961 in |
Średnica podstawy | 38.0 mm |
Średnica podstawy | 1.496 in |
Średnica korpusu | 19.0 mm |
Średnica korpusu | 0.748 in |
Długość śruby | 81.0 mm |
Długość śruby | 3.189 in |
Szerokość całkowita | 82.5 mm |
Szerokość całkowita | 3.248 in |
Wysokość wewnętrzna pierścienia | 51.4 mm |
Wysokość wewnętrzna pierścienia | 2.024 in |
Szerokość zewnętrzna pierścienia | 82.5 mm |
Szerokość zewnętrzna pierścienia | 3.248 in |
Długość gwintu | 30.0 mm |
Długość gwintu | 1.181 in |
Limit momentu obrotowego | 67.5 Nm |
Limit momentu obrotowego | 67.5 Nm |
Kolor | Naturalny |
Rodzaj pierścienia | Podnośnik |
Współczynnik bezpieczeństwa | 5:1 |
Ruch obrotowy | Obrót 360° |
Kod towaru | 7318190090 |
Wysokość korpusu | 121.4 mm |
Wysokość korpusu | 4.78 in |
Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin
Dziękujemy za kontakt. Wkrótce do Ciebie napiszemy
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.