Masked Eye Bolts have a loop on one end, and are commonly used with hooks or other hanging systems. Used as a hanging solution for powder coating and painting. The tapered silicone provides a tight seal to the component, while a threaded insert secures the item.
Materiał: Silikon Kolor: Brązowy, Czerwony, Fiolet, Zielony, Biały, Żółty, Pomarańczowy, Przezroczyste, Różowy Grupa SR: SRF0062
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | Rozmiar gwintu | D | Kolor | Materiał | H | L | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11,4141 zł - 27,9645 zł | 40 Na stanie |
M14
|
0.906 in
23.0 mm
|
Fiolet
|
Silikon
|
0.906 in
23.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 7,4416 zł - 18,2319 zł | 60 Na stanie |
M8
|
0.709 in
18.0 mm
|
Biały
|
Silikon
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.185 in
4.7 mm
|
||
| 10,9107 zł - 26,7313 zł | 70 Na stanie |
M12
|
0.866 in
22.0 mm
|
Zielony
|
Silikon
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
| 6,326 zł - 15,4988 zł | 350 Na stanie |
M6
|
0.551 in
14.0 mm
|
Żółty
|
Silikon
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.161 in
4.1 mm
|
||
| 11,9174 zł - 29,1978 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M16
|
0.945 in
24.0 mm
|
Czerwony
|
Silikon
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.268 in
6.8 mm
|
||
| 15,6179 zł - 38,2638 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
M20
|
1.102 in
28.0 mm
|
Brązowy
|
Silikon
|
1.102 in
28.0 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 5,5233 zł - 13,5323 zł | 480 Na stanie |
M5
|
0.433 in
11.0 mm
|
Pomarańczowy
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 3,9997 zł - 9,7992 zł | 6280 Na stanie |
M4
|
0.433 in
11.0 mm
|
Przezroczyste
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 3,4963 zł - 4,8948 zł | 195 Na stanie |
M3
|
0.394 in
10.0 mm
|
Różowy
|
Silikon
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować