Menu Search

Odbojniki drzwiowe

Na stanie

This category contains both Door Stops and Stop Locks. Door Stops keep doors from swinging or shutting on their own. It might take the place of cover stays. It provides a secure option for keeping your enclosure accessible for maintenance and exceptional shock absorption properties when the door meets the cabinet frame.

Stop Locks are lightweight stops with good stability that are not exposed to dynamic loads and are not suitable for medium to heavy-duty applications. The lever's locking position varies every 90, fits tightly together, and is resistant to vibrations.

They are well-suited for corrosion-resistant external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.

  • Door Stops have exceptional shock absorption properties.
  • Stop Locks are used for light-weight applications not exposed to dynamic loads.
  • Used for external enclosures, generators, compressors, and industrial enclosures.
Materiał: Kauczuk nitrylowy, Stal, Odlew cynkowy Kolor: Czarny, Czerwony Grupa SR:

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
9 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Kolor Materiał Metoda montażu Typ Kup
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
Odlew cynkowy
With Flange for Surface Mounting
A
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Odlew cynkowy
With Flange for Surface Mounting
A
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
Odlew cynkowy
With Flange for Surface Mounting
A
10504253 Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Odlew cynkowy
With Flange for Surface Mounting
A
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Stal
Internal M8 Thread
B
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
Stal
Internal M8 Thread
B
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czerwony
Stal
Internal M8 Thread
B
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Czarny
Stal
Internal M8 Thread
B
10237267 11,4703 zł - 17,8427 zł 836 Na stanie
Czarny
Kauczuk nitrylowy
Trzpień M6
Gumowy zatrzask
Ograniczniki do drzwi 40.0 mm Czerwony Odlew cynkowy

10504208


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość ramienia
    40.0 mm
  • Długość dyszy
    45.0 mm
  • Średnica otworu
    5.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Ograniczniki do drzwi 40.0 mm Czarny Odlew cynkowy

10504215


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość ramienia
    40.0 mm
  • Długość dyszy
    45.0 mm
  • Średnica otworu
    5.3 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Ograniczniki do drzwi 55.0 mm Czerwony Odlew cynkowy

10504246


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość ramienia
    55.0 mm
  • Długość dyszy
    45.0 mm
  • Średnica otworu
    5.3 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Ograniczniki do drzwi 55.0 mm Czarny Odlew cynkowy

10504253


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość ramienia
    55.0 mm
  • Długość dyszy
    45.0 mm
  • Średnica otworu
    5.3 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Odlew cynkowy
Ograniczniki do drzwi 40.0 mm Czarny Stal

10504239


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość ramienia
    40.0 mm
  • Długość dyszy
    17.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Stal
  • Typ
    B
Ograniczniki do drzwi 40.0 mm Czerwony Stal

10504222


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość ramienia
    40.0 mm
  • Długość dyszy
    17.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Stal
  • Typ
    B
Ograniczniki do drzwi 55.0 mm Czerwony Stal

10504260


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość ramienia
    55.0 mm
  • Długość dyszy
    17.0 mm
  • Kolor
    Czerwony
  • Pełny materiał
    Stal
  • Typ
    B
Ograniczniki do drzwi 55.0 mm Czarny Stal

10504277


Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość ramienia
    55.0 mm
  • Długość dyszy
    17.0 mm
  • Kolor
    Czarny
  • Pełny materiał
    Stal
  • Typ
    B
Gumowy zatrzask M6 36.0 mm 18.0 mm Kauczuk nitrylowy

10237267

Przedział cen netto
17,8427 zł - 11,4703 zł

Zapasy magazynowe
836 Na stanie
Atrybuty
  • Wysokość pod wargą
    22.0 mm
  • Głębokość całkowita
    40.0 mm
  • Długość łba
    28.0 mm
  • Średnica otworu
    20.0 mm
  • Średnica całkowita
    36.0 mm