Menu Search

Okrągłe tuleje z PA

Na stanie

Okrągłe tuleje są wykonane z poliamidu (PA) lub nylonu. Dostępne są w różnych długościach i średnicach. Umożliwiają oddzielenie elementów od siebie i ich termiczne i elektryczne odizolowanie. Dostępna jest również wersja wykonana z PA z włóknem szklanym do zastosowań wymagających wyższej maksymalnej temperatury roboczej, a także większej wytrzymałości i sztywności..

Grupa SR: SR1941

Poproś o wycenę

W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.

Filtruj lub przeszukaj warianty

Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty

Imperialny
Metryczny
Ukryj Wyświetl Filtry
878 wyników wyszukiwania
Informacje SKU o produkcie
Numer produktu Essentra Przedział cen netto Dostępność Średnica wewnętrzna Średnica zewnętrzna Długość dystansu Kup
0,2819 zł - 0,2819 zł 128000 Na stanie
3.1 mm
6.0 mm
2.0 mm
0,3471 zł - 0,3471 zł 7000 Na stanie
3.1 mm
6.0 mm
7.5 mm
0,3138 zł - 0,3138 zł 40000 Na stanie
3.1 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,3896 zł - 0,3896 zł 44000 Na stanie
3.1 mm
6.0 mm
10.0 mm
0,7238 zł - 0,7238 zł 27519 Na stanie
3.1 mm
6.0 mm
30.0 mm
0,4265 zł - 0,4265 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.2 mm
6.0 mm
8.0 mm
1,0901 zł - 1,0901 zł 17052 Na stanie
5.2 mm
10.0 mm
25.0 mm
0,8043 zł - 0,8043 zł 7400 Na stanie
6.2 mm
10.0 mm
10.0 mm
0,2757 zł - 0,2757 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
2.7 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,5745 zł - 0,5745 zł 37601 Na stanie
8.2 mm
12.0 mm
2,8869 zł - 2,8869 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
8.2 mm
18.0 mm
15.0 mm
5,7164 zł - 5,7164 zł 8900 Na stanie
8.2 mm
18.0 mm
35.0 mm
0,517 zł - 0,517 zł 19300 Na stanie
3.1 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,6147 zł - 0,6147 zł 135000 Na stanie
3.1 mm
6.0 mm
18.0 mm
0,5529 zł - 0,5529 zł Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
3.1 mm
8.0 mm
7.5 mm
1,9102 zł - 1,9102 zł 12200 Na stanie
10.3 mm
15.0 mm
25.0 mm
0,843 zł - 0,843 zł 19979 Na stanie
10.3 mm
15.0 mm
7.5 mm
0,4042 zł - 0,4042 zł 129000 Na stanie
3.1 mm
6.0 mm
15.0 mm
1,649 zł - 1,649 zł 30024 Na stanie
5.2 mm
10.0 mm
18.0 mm
1,3099 zł - 1,3099 zł 45000 Na stanie
6.2 mm
10.0 mm
7.0 mm
  • z 44
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

10043523

Przedział cen netto
0,2819 zł - 0,2819 zł

Zapasy magazynowe
128000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    2.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10043622

Przedział cen netto
0,3471 zł - 0,3471 zł

Zapasy magazynowe
7000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

10043561

Przedział cen netto
0,3138 zł - 0,3138 zł

Zapasy magazynowe
40000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    4.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10043660

Przedział cen netto
0,3896 zł - 0,3896 zł

Zapasy magazynowe
44000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 30.0 mm Nylon 6/6

10043783

Przedział cen netto
0,7238 zł - 0,7238 zł

Zapasy magazynowe
27519 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    30.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 3.2 mm 6.0 mm 8.0 mm PA

10167076

Przedział cen netto
0,4265 zł - 0,4265 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    8.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -40 - 105 °C
  • Materiał
    PA
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10045503

Przedział cen netto
1,0901 zł - 1,0901 zł

Zapasy magazynowe
17052 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 6.2 mm 10.0 mm 10.0 mm Nylon 6/6

10045695

Przedział cen netto
0,8043 zł - 0,8043 zł

Zapasy magazynowe
7400 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    10.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 2.7 mm 5.0 mm 3.0 mm PA

10560730

Przedział cen netto
0,2757 zł - 0,2757 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    3.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    2.7 mm
  • Średnica zewnętrzna
    5.0 mm
  • Zakres temperatur pracy
    -30 - 85 °C
  • Materiał
    PA
Element dystansowy 8.2 mm 12.0 mm Nylon 6/6

10045978

Przedział cen netto
0,5745 zł - 0,5745 zł

Zapasy magazynowe
37601 Na stanie
Atrybuty
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    12.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
  • Kod towaru
    3926909790
Element dystansowy 8.2 mm 18.0 mm 15.0 mm Nylon 6/6

10046210

Przedział cen netto
2,8869 zł - 2,8869 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 8.2 mm 18.0 mm 35.0 mm Nylon 6/6

10046296

Przedział cen netto
5,7164 zł - 5,7164 zł

Zapasy magazynowe
8900 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    35.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    8.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    18.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 3.1 mm 8.0 mm 5.0 mm Nylon 6/6

10043851

Przedział cen netto
0,517 zł - 0,517 zł

Zapasy magazynowe
19300 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    5.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10043721

Przedział cen netto
0,6147 zł - 0,6147 zł

Zapasy magazynowe
135000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 3.1 mm 8.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10043875

Przedział cen netto
0,5529 zł - 0,5529 zł

Zapasy magazynowe
Zapytaj o czas oczekiwania tutaj
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    8.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.3 mm 15.0 mm 25.0 mm Nylon 6/6

10046456

Przedział cen netto
1,9102 zł - 1,9102 zł

Zapasy magazynowe
12200 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    25.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 10.3 mm 15.0 mm 7.5 mm Nylon 6/6

10046371

Przedział cen netto
0,843 zł - 0,843 zł

Zapasy magazynowe
19979 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.5 mm
  • Średnica wewnętrzna
    10.3 mm
  • Średnica zewnętrzna
    15.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 3.1 mm 6.0 mm 15.0 mm PA

10043707

Przedział cen netto
0,4042 zł - 0,4042 zł

Zapasy magazynowe
129000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    15.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    3.1 mm
  • Średnica zewnętrzna
    6.0 mm
  • Materiał
    PA
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 5.2 mm 10.0 mm 18.0 mm Nylon 6/6

10078853

Przedział cen netto
1,649 zł - 1,649 zł

Zapasy magazynowe
30024 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    18.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    5.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny
Element dystansowy 6.2 mm 10.0 mm 7.0 mm Nylon 6/6

10078914

Przedział cen netto
1,3099 zł - 1,3099 zł

Zapasy magazynowe
45000 Na stanie
Atrybuty
  • Długość dystansu
    7.0 mm
  • Średnica wewnętrzna
    6.2 mm
  • Średnica zewnętrzna
    10.0 mm
  • Materiał
    Nylon 6/6
  • Kolor
    Naturalny