Menu Search

Metal Wkładka z gwintem M6 Okrągłe 25.0 mm 1-1.5 Czarny

Polerowana czarna okrągła wkładka i ślizgacz do rur z gwintem wewnętrznym do mocowania wsporników i regulowanych nóżek poziomujących. Przeznaczona jest do umieszczania w okrągłych lub cylindrycznych rurkach, takich jak nogi krzeseł lub podstawy sof. Metalowy gwint umożliwia płynną i powtarzalną regulację. Wykonana z materiału HDPE.
Numer produktu Essentra:

10285930

Numer produktu produkcyjny:

498563

50 Na stanie Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
50 - 249 4,7488 zł
250 - 499 2,7136 zł
500 + 1,9382 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 500

Zamów wielokrotność 50

Wartość netto:

237,44 zł

50 x 4,7488 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
H 20.0 mm
Zakres kompatybilnych grubości ścianek 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Materiał HDPE
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt