Round Threaded Inserts feature an internal thread for adjustable levelling feet and brackets. Their metal threads ensure a smooth, secure and durable fit, with two-piece mouldings that fit snugly into tubes.
Metalowe gwinty umożliwiają gładkie, bezpieczne i trwałe mocowanie, a dwuczęściowe elementy formowane dokładnie pasują do rurek.Wyposażone w gwint wewnętrzny, który pasuje do regulowanych stopek i wsporników poziomujących.Nadają się idealnie do zastosowań wymagających wysokiej wytrzymałości i są wykonane z odlewu ze stopu aluminium. Materiał: HDPE, PA Kolor: Czarny, Szary Grupa SR: SR1571, SR5438
W przypadku dużych ilości i produktów niestandardowych dodaj je do koszyka i kliknij w "poproś o wycenę" skontaktuj się z namia my odpowiemy w ciągu 1 dnia roboczego.
Użyj filtrów lub wyszukaj poniżej potrzebne Ci produkty
| Przedział cen netto | Dostępność | H | Kolor | Wielkość śruby | h | Maksymalna nośność statyczna | D | Zakres kompatybilnych grubości ścianek | Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10286029 | 2,3698 zł - 5,8062 zł | 390 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|
| 2,772 zł - 6,7914 zł | 260 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 4,2226 zł - 10,3455 zł | 199 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
2.362 in
60.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 6,0755 zł - 14,8849 zł | 390 Na stanie |
1.339 in
34.0 mm
|
Czarny
|
|
1.339 in
34.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 6,0036 zł - 14,709 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 4,8977 zł - 11,9994 zł | 900 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 3,2316 zł - 7,9175 zł | 350 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 6,4489 zł - 15,7998 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.496 in
38.0 mm
|
Czarny
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 4,2945 zł - 10,5215 zł | 264 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 10285930 | 1,9964 zł - 4,8912 zł | 28 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
|
| 1,9964 zł - 4,8912 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
0.787 in
20.0 mm
|
Czarny
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.26 in
32.0 mm
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
| 35,1603 zł - 86,1428 zł | 16 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
M12
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 6,4408 zł - 15,7801 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
2.0 mm | 0.079 in
|
||
| 2,9874 zł - 7,3193 zł | 66 Na stanie |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
| 38,1478 zł - 93,4621 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
Czarny
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 35,1603 zł - 35,1603 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.378 in
35.0 mm
|
Czarny
|
M16
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 mm | 0.039 in
|
||
| 3,2172 zł - 7,8823 zł | 2240 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 72,5182 zł - 177,6695 zł | Zapytaj o czas oczekiwania tutaj |
1.654 in
42.0 mm
|
Czarny
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 2,8007 zł - 6,8618 zł | 16 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.575 in
40.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
| 3,3465 zł - 8,199 zł | 175 Na stanie |
0.787 in
20.0 mm
|
Szary
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować
Niestety, Twoja sesja wygasła z powodu braku aktywności. Zaloguj się lub odśwież stronę, aby kontynuować