Menu Search

Metal Wkładka z gwintem M8 Okrągłe 25.0 mm 1-1.5 Czarny

Polerowana czarna okrągła wkładka i ślizgacz do rur z gwintem wewnętrznym do mocowania wsporników i regulowanych nóżek poziomujących. Przeznaczona jest do umieszczania w okrągłych lub cylindrycznych rurkach, takich jak nogi krzeseł lub podstawy sof. Metalowy gwint umożliwia płynną i powtarzalną regulację. Wykonana z materiału HDPE.
Numer produktu Essentra:

10285947

Numer produktu produkcyjny:

498564

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
100 - 999 2,299 zł
1000 + 1,3557 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 1000

Zamów wielokrotność 100

Wartość netto:

229,90 zł

100 x 2,299 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
H 20.0 mm
Rozmiar gwintu M8
Materiał HDPE
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt