Menu Search

Metal Wkładka z gwintem M10 Okrągłe 35.0 mm 1-1.5 Czarny

Polerowana czarna okrągła wkładka i ślizgacz do rur z gwintem wewnętrznym do mocowania wsporników i regulowanych nóżek poziomujących. Przeznaczona jest do umieszczania w okrągłych lub cylindrycznych rurkach, takich jak nogi krzeseł lub podstawy sof. Metalowy gwint umożliwia płynną i powtarzalną regulację. Wykonana z materiału HDPE.
Numer produktu Essentra:

10286005

Numer produktu produkcyjny:

498570

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
25 - 124 7,1744 zł
125 - 249 4,0997 zł
250 + 2,9283 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 250

Zamów wielokrotność 25

Wartość netto:

179,36 zł

25 x 7,1744 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
H 20.0 mm
Rozmiar gwintu M10
Materiał HDPE
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt