Menu Search

Metal Wkładka z gwintem M12 Okrągłe 60.0 mm 1-1.5 Czarny

Polerowana czarna okrągła wkładka i ślizgacz do rur z gwintem wewnętrznym do mocowania wsporników i regulowanych nóżek poziomujących. Przeznaczona jest do umieszczania w okrągłych lub cylindrycznych rurkach, takich jak nogi krzeseł lub podstawy sof. Metalowy gwint umożliwia płynną i powtarzalną regulację. Wykonana z materiału HDPE.
Numer produktu Essentra:

10286128

Numer produktu produkcyjny:

498582

Zapytaj o czas oczekiwania tutaj Więcej informacji Warunki dostaw & Zwrotów
Loading...
Informacje o cenach produktów
Ilość Cena jednostkowa netto:
10 - 49 22,8216 zł
50 - 99 13,0409 zł
100 + 9,3149 zł
Standardowa ilość w opakowaniu: 100

Zamów wielokrotność 10

Wartość netto:

228,22 zł

10 x 22,8216 zł

Dodaj próbkę +

Przydatne informacje

Dokumenty

Specyfikacja

Imperialny
Metryczny
Atrybuty SKU
H 20.0 mm
Rozmiar gwintu M12
Materiał HDPE
Kolor Czarny
Kod towaru 3926909790

Nie możesz znaleźć poszukiwanego produktu?
Powiedz nam, czego szukasz…

Wyślij nam swoje zapytanie, a postaramy się odpowiedzieć w ciągu 48 godzin

Kontakt